Publicar produtos
Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz
Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz

    Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz

    Traduzido por Google,

    Para conectar ou estender perfis U e Multifix C de 50x50.

    Especificação
    • Art.Nr309869
      ELDAS®-Nr127068006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge200 mm
      Breite44 mm
      Höhe8 mm
      Gewicht0.289 kg
      Blechstärke3 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309869
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8
    • Largura (mm)44
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.289
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição