Publicar produtos
2-Loch Kopfplatte winkelverstellbar fvz
2-Loch Kopfplatte winkelverstellbar fvz

    2-Loch Kopfplatte winkelverstellbar fvz

    Traduzido por Google,

    Placa superior ajustável em 0°, 7,5°, 15°, 22,5°, 30°, 45° e 67,5°. Para estruturas de suporte com perfis em U e Multix. Os perfis são fixados com dois conjuntos de parafusos M10x70, código 309517, com espaçadores (vendidos separadamente).

    Especificação
    • Art.Nr309882
      ELDAS®-Nr127089066
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht1.139 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309882
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)128
    • Largura (mm)144
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.139
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa