Publicar produtos
8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz
8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz

    8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz

    Traduzido por Google,

    Para fixação de dois perfis Multifix. Superfície de fixação em forma de L. Inclui dois parafusos em U M10.

    Especificação
    • Art.Nr309889
      ELDAS®-Nr127082366
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe118 mm
      Gewicht0.823 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309889
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)118
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.823
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição