Publicar produtos
Deckenstütze U standard 200 fvz
Deckenstütze U standard 200 fvz

    Deckenstütze U standard 200 fvz

    Traduzido por Google,

    Suporte de teto composto por um perfil em U de 50x50 com furos alongados. Placa de extremidade quadrada de 150x150. Possibilidade de montagem em um único ponto. Parafusos M10.

    Variantes

    • Suporte de teto U padrão 1000 fvz (Art.No: 309906)
    • Suporte de teto U padrão 900 fvz (Art.No: 309911)
    • Suporte de teto U padrão 700 fvz (Art.No: 309910)
    • Suporte de teto U padrão 2000 fvz (Art.No: 309909)
    • Suporte de teto U padrão 1500 fvz (Art.No: 309908)
    • Suporte de teto U padrão 1200 fvz (Art.No: 309907)
    • Suporte de teto U padrão 800 fvz (Art.No: 309905)
    • Suporte de teto U padrão 600 fvz (Art.No: 309904)
    • Suporte de teto U padrão 500 fvz (Art.No: 309903)
    • Suporte de teto U padrão 400 fvz (Art.No: 309902)
    • Suporte de teto U padrão 300 fvz (Art.No: 309901)
    Especificação
    • Art.Nr309900
      ELDAS®-Nr127080606
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht1.1 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Deckenstütze U standard 1000 fvz
      Art.Nr: 309906 | ELDAS®-Nr: 127080666 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.02 kg

      Deckenstütze U standard 900 fvz
      Art.Nr: 309911 | ELDAS®-Nr: 127081696 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.79 kg

      Deckenstütze U standard 700 fvz
      Art.Nr: 309910 | ELDAS®-Nr: 127081676 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.34 kg

      Deckenstütze U standard 2000 fvz
      Art.Nr: 309909 | ELDAS®-Nr: 127080696 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.26 kg

      Deckenstütze U standard 1500 fvz
      Art.Nr: 309908 | ELDAS®-Nr: 127080686 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.14 kg

      Deckenstütze U standard 1200 fvz
      Art.Nr: 309907 | ELDAS®-Nr: 127080676 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.47 kg

      Deckenstütze U standard 800 fvz
      Art.Nr: 309905 | ELDAS®-Nr: 127080656 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.57 kg

      Deckenstütze U standard 600 fvz
      Art.Nr: 309904 | ELDAS®-Nr: 127080646 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.12 kg

      Deckenstütze U standard 500 fvz
      Art.Nr: 309903 | ELDAS®-Nr: 127080636 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.798 kg

      Deckenstütze U standard 400 fvz
      Art.Nr: 309902 | ELDAS®-Nr: 127080626 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.566 kg

      Deckenstütze U standard 300 fvz
      Art.Nr: 309901 | ELDAS®-Nr: 127080616 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.335 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309900
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição