Publicar produtos
Hammerkopf-Mutter M10 A4, 1.4404
Hammerkopf-Mutter M10 A4, 1.4404

    Hammerkopf-Mutter M10 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Porca de cabeça de martelo M10. Aço inoxidável.

    Especificação
    • Art.Nr310013
      ELDAS®-Nr127090756
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge28 mm
      Breite19.5 mm
      Höhe10 mm
      Gewicht0.031 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única310013
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10
    • Largura (mm)19.5
    • Profundidade (mm)28
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.031
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição