Publicar produtos
6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404
6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404

    6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Parafuso sextavado M10. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Parafuso sextavado M10 x 70 com arruela A4, 1.4404 (Nº do item: 310023)
    • Parafuso sextavado M10 x 45 A4, 1.4404 (Nº da peça: 310022)
    Especificação
    • Art.Nr310014
      ELDAS®-Nr127090046
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge25 mm
      Gewicht0.049 kg

      Varianten

      6kt-Schraube M10 x 70 mit U-Scheibe A4, 1.4404
      Art.Nr: 310023 | ELDAS®-Nr: - | Gewicht: 0.077 kg

      6kt-Schraube M10 x 45 A4, 1.4404
      Art.Nr: 310022 | ELDAS®-Nr: - | Gewicht: 0.04 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única310014
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.049
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa