Publicar produtos
Klemmstück für Ausleger A4, 1.4571
Klemmstück für Ausleger A4, 1.4571

    Klemmstück für Ausleger A4, 1.4571

    Traduzido por Google,

    Peça de fixação com parafuso M6. Antirrotação. Aço inoxidável.

    Especificação
    • Art.Nr316905
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4529
      Länge40 mm
      Breite21 mm
      Höhe20 mm
      Gewicht0.022 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única316905
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)21
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.022
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição