Publicar produtos
WSMB-Verbinder gerade 110 fvz
WSMB-Verbinder gerade 110 fvz

    WSMB-Verbinder gerade 110 fvz

    Traduzido por Google,

    Para junção lateral de juntas de topo. Reta. Inclui conjuntos de parafusos M10. Para montagem externa.

    Especificação
    • Art.Nr320160
      ELDAS®-Nr127008156
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite26.5 mm
      Höhe104.5 mm
      Gewicht1.449 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única320160
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)104.5
    • Largura (mm)26.5
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.449
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição