Publicar produtos
WSMB-Winkelverbinder 110 fvz
WSMB-Winkelverbinder 110 fvz

    WSMB-Winkelverbinder 110 fvz

    Traduzido por Google,

    Para união lateral de juntas de topo. Retas ou angulares. Inclui conjuntos de parafusos M10. Para montagem externa.

    Especificação
    • Art.Nr320161
      ELDAS®-Nr127008166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite25.5 mm
      Höhe86 mm
      Gewicht0.771 kg
      Blechstärke2 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única320161
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)25.5
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.771
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição