Publicar produtos
WSMB-T-Stück 200 x 60 ZMA
WSMB-T-Stück 200 x 60 ZMA

    WSMB-T-Stück 200 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para ramificações/junções. Para uso com raios de curvatura amplos. Degraus com perfil em C e espaçamento de 150 mm entre eles.

    Variantes

    • Peça em T WSMB 600 x 60 ZMA (Art.No: 322025)
    • Peça em T WSMB 500 x 60 ZMA (Art.No: 322024)
    • Peça em T WSMB 400 x 60 ZMA (Art.No: 322023)
    • Peça em T WSMB 300 x 60 ZMA (Art.No: 322022)
    Especificação
    • Art.Nr322021
      ELDAS®-Nr127005916
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht9.874 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322025 | ELDAS®-Nr: 127005956 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.354 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322024 | ELDAS®-Nr: 127005946 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.076 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322023 | ELDAS®-Nr: 127005936 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.889 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322022 | ELDAS®-Nr: 127005926 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.949 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única322021
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)907
    • Profundidade (mm)1607
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)9.874
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição