Publicar produtos
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes níveis ou trilhos múltiplos de grande vão alinhados horizontal e verticalmente. Ajuste flexível de comprimento com abas de conexão integradas. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Segmento multitrack de grande vão 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 322340)
    • Segmento multitrack de grande vão 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 322339)
    • Segmento multitrack de grande vão 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 322338)
    • Segmento multitrack de grande vão 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 322337)
    Especificação
    • Art.Nr322336
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.084 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322340 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.442 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322339 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.352 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322338 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.263 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322337 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.174 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única322336
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)204
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.084
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição