Publicar produtos
U-Konterplatte A4, 1.4404
U-Konterplatte A4, 1.4404

    U-Konterplatte A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Contraplaca em forma de U para aparafusamento externo nas serrilhas dos perfis C Multifix. Aço inoxidável.

    Especificação
    • Art.Nr350167
      ELDAS®-Nr127098106
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge58 mm
      Breite40 mm
      Höhe8.5 mm
      Gewicht0.071 kg
      Blechstärke4 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única350167
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8.5
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)58
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.071
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição