Publicar produtos
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Traduzido por Google,

    Para montagem universal de perfis Multifix em vigas de aço. Inclui conjunto de parafusos de ancoragem M10. Faixa de fixação de 5 a 20 mm.

    Especificação
    • Art.Nr350171
      ELDAS®-Nr127190236
      WerkstoffStahl - 4.8
      Länge70 mm
      Breite58.5 mm
      Höhe75 mm
      Gewicht0.284 kg
      Blechstärke4 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única350171
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)58.5
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.284
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição