Publicar produtos
Klemmgarnitur fvz
Klemmgarnitur fvz

    Klemmgarnitur fvz

    Traduzido por Google,

    Para fixação de suportes de teto em vigas de aço. Faixa de aperto de 16 mm.

    Especificação
    • Art.Nr350174
      ELDAS®-Nr127029036
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge40 mm
      Breite40 mm
      Höhe45 mm
      Gewicht0.073 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única350174
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.073
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição