Publicar produtos
Deepline 3m³ waste container

Deepline 3m³ waste container

Traduzido por Google,

A série DeepLine é uma opção conveniente, compacta e econômica para coleta de resíduos ampla em propriedades e áreas residenciais inteiras. Isso garante intervalos de esvaziamento mais longos e evita a dispersão de resíduos.

Os recipientes de resíduos DeepLine parcialmente subterrâneos podem ser usados para coletar vários tipos de resíduos. Ambos os lados possuem aberturas de enchimento, moldadas de acordo com o tipo de resíduo. Seu uso pode ser instruído com sinais. O esvaziamento é realizado com segurança e rapidez com levantamento de um único ponto pelo fundo de esvaziamento do saco.

O DeepLine é fácil e rápido de instalar – a profundidade de instalação é de apenas 1,4 metros. Tem um corpo de concreto que suporta os efeitos da pressão da terra e da geada do solo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarticlenumber2
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2891
  • Largura (mm)960
  • Profundidade (mm)1670
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Nome UNSPSCCement
  • Código UNSPSC30111601