Publicar produtos
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.9.10 Wall cladding

    Traduzido por Google,

    Painéis acústicos de madeira maciça para revestimento de paredes interiores

    Especificação
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 117 mm Wood section : 20 x 90 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 100 mm Average void area : 83% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s2, d0
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalauder-linea-2-9-10-wall
    • Familia de productoLINEA
    • Grupo de produtosWall cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniclassWall Cladding Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes