Publicar produtos
LAUFEN PRO Bathtub and L panel right 1700 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub and L panel right 1700 x 700 mm

Traduzido por Google,
Banheira em acrílico sanitário de 4-5 mm para o canto esquerdo com painel L direito Com estrutura de alumínio e elementos de fixação à parede padrão Charge 000 – sem sistema de turbilhão, sem desperdício e transbordamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única230956
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBATHS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)620
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)345
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501