Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc

Traduzido por Google,
misturador de banho de coluna 40 mm Cartucho Ecototal com freio de vazão e temperatura bica fixa altura máxima 843 mm (dependendo da espessura da mesa e do ladrilho)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3213310041211
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBRASSWARE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-05
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)8.76
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815