Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit, 1 door, right hinged, shelf left, open-sided, matches small washbasin 815334
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit, 1 door, right hinged, shelf left, open-sided, matches small washbasin 815334

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, 1 porta, com dobradiça direita, prateleira esquerda, lado aberto, combina com lavatório pequeno 815334
Especificações técnicas
  • Ref.ª única407518
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)440
  • Profundidade (mm)270
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings