Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 880 mm L, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810338
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 880 mm L, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810338

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, 2 gavetas, incl. organizador de gavetas, lavatório de fósforos 810338
Especificações técnicas
  • Ref.ª única407618
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)880
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings