Publicar produtos
FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door

Traduzido por Google,
Armário espelho, alumínio, 1 porta dupla espelhada, com 2 elementos de iluminação LED, com tomadas EU, com interruptor sensor, porta direita Armário espelho, 1 porta (R), 2 luzes, opcional: EU ou tomadas CH, interruptor sensor, Armário espelho , alumínio, 1 porta espelhada dupla, com 2 elementos de iluminação LED, com tomadas EU, com interruptor de sensor, porta direita
Especificações técnicas
  • Ref.ª única408402
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de produtosMirror cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)15.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário