Publicar produtos
FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, without socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, without socket, without sensor switch

Traduzido por Google,
Armário espelhado em alumínio com luz LED vertical, sem tomada, sem interruptor com sensor Armário com espelho, alumínio, 3 portas duplas espelhadas, com 4 elementos de iluminação LED, sem tomada, sem interruptor com sensor Corpo – Parte interna em alumínio anodizado (lateral superior, inferior), traseira parede MDF revestido a melamina cinza Portas – Vidro 3+3 mm 3 portas, com espelhos interiores e exteriores, incluindo puxadores (utilizável opcional) Com luz LED vertical 4x 14W/m, 4000 Kelvin (luz do dia), IP44, 230V 8 prateleiras de vidro (ajustáveis ) 3/2/3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única408824
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de produtosMirror cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)29
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário