Publicar produtos
BOUTIQUE Vanity unit 900 mm, with one drawer, without cut out
LAUFEN
Arquivado

BOUTIQUE Vanity unit 900 mm, with one drawer, without cut out

Vanity unit, with one drawer, without cut out, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Especificações técnicas
  • Ref.ª única409000
  • Familia de productoBOUTIQUE
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia