Publicar produtos
LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm

Traduzido por Google,
Combipack 1200 mm, lavatório 'slim' com móvel de lavatório 'Base' com 2 gavetas, incl. organizador de gaveta
Especificações técnicas
  • Ref.ª única864963
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosCOMPOUNDS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)610
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)71
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings