Publicar produtos
LAUFEN PRO Vanity unit 520 mm, for washbasin 818952
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 520 mm, for washbasin 818952

3.8 de 5 estrelas3.8(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Móvel lavatório, com 1 gaveta, com sifão economizador de espaço, para 818952, com gaveta interior
Especificações técnicas
  • Ref.ª única483034
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)520
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)21.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios