Publicar produtos
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out left and right, with siphon
LAUFEN
Arquivado

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out left and right, with siphon

Vanity unit, with one drawer, with cut out left and right, with space saving siphon, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Especificações técnicas
  • Ref.ª única409054
  • Familia de productoBOUTIQUE
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)37.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia