Publicar produtos
BOUTIQUE Medium cabinet
LAUFEN
Arquivado

BOUTIQUE Medium cabinet

Medium cabinet with 2 wooden shelves and push & pull, door left or right, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull door 2 fixed shelves
Especificações técnicas
  • Ref.ª única409151
  • Familia de productoBOUTIQUE
  • Grupo de produtosAuxiliary units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário