Publicar produtos
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door

    Traduzido por Google,
    Armário de parede, com pequena projeção, 1 porta, com dobradiça esquerda
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única483113
    • Familia de productoLAUFEN PRO S
    • Grupo de produtosAuxiliary unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-22
    • Número de edição2
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)850
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalChapa MDF
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings