Publicar produtos
BOUTIQUE Medium cabinet, open front
LAUFEN
Arquivado

BOUTIQUE Medium cabinet, open front

Medium cabinet, open front, with 2 wooden shelf, Body – lacquered surface veneer with solid wood edges With hidden wall fixation 2 fixed shelves
Especificações técnicas
  • Ref.ª única409170
  • Familia de productoBOUTIQUE
  • Grupo de produtosAuxiliary units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário