Publicar produtos
SPACE Rack
LAUFEN

SPACE Rack

Traduzido por Google,
Rack, Corpo – superfície laminada de alta pressão (HPL) - resistente à água, alto impacto e resistente a riscos Com fixação oculta na parede, 4 prateleiras fixas
Especificações técnicas
  • Ref.ª única410905
  • Familia de productoSPACE
  • Grupo de produtosAuxiliary units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)1700
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)295
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento