Publicar produtos
MODERNA R Vanity unit 435 mm, right hinged door
LAUFEN

MODERNA R Vanity unit 435 mm, right hinged door

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, 1 porta, basculante à direita, 1 prateleira de vidro, lavatório pequeno a condizer 815543
Especificações técnicas
  • Ref.ª única425152
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)565
  • Largura (mm)435
  • Profundidade (mm)305
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings