Publicar produtos
LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815954
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815954

Traduzido por Google,
Móvel lavatório com dobradiça da porta à direita, prateleiras à esquerda para lavatório direito asym 815954, com sifão economizador de espaço, Corpo/Frontal – placa de MDF com folha de PVC Puxador integrado na frente 1 porta, 1 prateleira (ajustável), 1 prateleira à esquerda, abertura lateral
Especificações técnicas
  • Ref.ª única483002
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)605
  • Largura (mm)470
  • Profundidade (mm)275
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)16.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia