Publicar produtos
LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951

Traduzido por Google,
Móvel lavatório para lavatório 811951, dobradiça da porta esquerda, com sifão economizador de espaço, corpo/frente – placa de MDF com folha de PVC Puxador integrado na frente 1 prateleira de vidro (ajustável)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única483011
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)310
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)13.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia