Publicar produtos
LAUFEN PRO S Vanity unit with interior drawer, 550 mm, for 818958
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit with interior drawer, 550 mm, for 818958

Traduzido por Google,
Móvel lavatório com gaveta interior para lavatório 818958, com sifão economizador de espaço, Corpo/Frente – Placa de MDF com folha de PVC Puxador integrado na frente
Especificações técnicas
  • Ref.ª única483022
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)20.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia