Publicar produtos
LAUFEN PRO Vanity unit 970 mm, for washbasin 813958
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 970 mm, for washbasin 813958

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, com sifão economizador de espaço, para lavatório 813958, com 1 gaveta e gaveta interior
Especificações técnicas
  • Ref.ª única483072
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)970
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)32.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário