Publicar produtos
LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, com 2 gavetas e gavetas interiores, com sifão economizador de espaço, para lavatório 814967
Especificações técnicas
  • Ref.ª única483082
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)46.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário