Publicar produtos
LAUFEN PRO S Tall cabinet, door hinges right
LAUFEN

LAUFEN PRO S Tall cabinet, door hinges right

Traduzido por Google,
Armário alto, dobradiças da porta direita, corpo/frente – placa de MDF com folha de PVC, puxador integrado na frente, 1 porta, 4 prateleiras de vidro (ajustáveis)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única483122
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosAuxiliary units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)1650
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)335
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)36.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário