Publicar produtos
LAUFEN PRO S Vanity unit 700 mm, for 810967
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 700 mm, for 810967

Traduzido por Google,
Móvel lavatório 700 mm, para 810967, corpo/frente – placa de MDF com folha de PVC, pega integrada na frente
Especificações técnicas
  • Ref.ª única483451
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)392
  • Largura (mm)665
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia