Publicar produtos
VAL Washbasin 650 mm
VAL Washbasin 650 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 650 mm

    Traduzido por Google,
    Lavatório de apoio Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensões 650 x 420 mm 1 furo central para torneira Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), 3 furos para torneira, sem furos para torneira, 1 furo para torneira sem transbordamento, sem furos de torneira e transbordamento, 3 furos de torneira com distância de 8 polegadas, 3 furos de torneira sem transbordamento, banheiras, móveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única810284
    • Familia de productoVAL
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-02
    • Número de edição2
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalSaphirKeramik
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias