Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm

    Traduzido por Google,
    Lavatório de apoio, prateleira direita, com saída especial oculta KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensões 900 x 460 mm 1 furo central para torneira, sem transbordamento, válvula sem transbordamento sempre aberta Característica especial: com dreno oculto especial, válvula pré-montada Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (só branco), sem furos de torneira e transbordamento, 3 furos de torneira sem transbordamento, 1 furo de torneira central com transbordamento oculto, 3 furos de torneira com transbordamento oculto, moldura de toalha, banheiras, bases de chuveiro, móveis, acessórios
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única810338
    • Familia de productoKartell • LAUFEN
    • Grupo de produtosBASINS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-02
    • Número de edição2
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalSaphirKeramik
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias