Publicar produtos
BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground

Traduzido por Google,
Lavatório embutido, chão, LAUFEN BIJOU, cerâmica sanitária, dimensões 520 x 455 mm, dimensões internas do lavatório 480 x 400 mm, simétrica, 1 furo central, transbordamento frontal, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções: Superfície refinamento LCC (somente branco), superfície externa envidraçada, com ou sem transbordamento, Nº de pedido. 81123.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811230
  • Familia de productoBIJOU
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)215
  • Largura (mm)520
  • Profundidade (mm)455
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)9.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias