Publicar produtos
LAUFEN PRO S Built-in washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin 600 mm

Traduzido por Google,
Lavatório embutido LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 645 x 450 mm, dimensões internas do lavatório 600 x 400 mm, angular, sem furo para torneira, transbordamento frontal, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios : Refinamento da superfície LCC (só branco), envidraçado, superfície exterior, banheiras, móveis Nº de encomenda. 81196,9
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811969
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815