Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 750 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 750 mm

Traduzido por Google,
Bacia de lavatório KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31 dimensões 750 x 350 mm, angular 1 furo central, sem transbordamento, válvula sem transbordamento sempre aberta Característica especial: com dreno oculto especial, válvula pré-montada Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC ( apenas branco), sem furos de torneira e transbordamento, 3 furos de torneira sem transbordamento, 1 furo de torneira central com transbordamento oculto, 3 furos de torneira com transbordamento oculto, banheiras, bases de chuveiro, móveis, acessórios Nº de pedido. 81233.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812332
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-05
  • Número de edição2
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalSaphirKeramik
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815