Publicar produtos
LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm

3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Bacia de lavatório LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 14688, dimensões 520 x 390 mm, oval, sem furo para torneira, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (só branco), sem furos para torneira, e transbordamento, sem torneira furos, transbordamento e dreno aberto, banheiras, móveis Nº de pedido. 81296.4
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812964
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário