Publicar produtos
SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm
LAUFEN

SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm

Traduzido por Google,
Lavatório embutido LAUFEN SAVOY, cerâmica sanitária, dimensões 545 x 420 mm, dimensões internas do lavatório 500 x 350 mm, oval, sem furo para torneira, transbordamento oculto, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (somente branco), superfície externa vitrificada, Nº de pedido. 81319.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única813192
  • Familia de productoSAVOY
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)205
  • Largura (mm)545
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)8.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias