Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm

Traduzido por Google,
Lavatório pequeno de apoio KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik assimétrico, torneira direita, com saída especial oculta EN 31, dimensões 460 x 280 mm 1 furo central para torneira, sem transbordamento, válvula sem transbordamento sempre aberta Característica especial: com dreno oculto especial, pré-válvula montado Outras opções/acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), sem furos para torneira e transbordamento, 1 furo central para torneira com transbordamento oculto, banheiras, bases de chuveiro, móveis, acessórios
Especificações técnicas
  • Ref.ª única815334
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)280
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalSaphirKeramik
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)9.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário