Publicar produtos
MODERNA R Small Washbasin
LAUFEN

MODERNA R Small Washbasin

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório de bancada pequeno
Especificações técnicas
  • Ref.ª única815543
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks