Publicar produtos
LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm

4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório pequeno LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 360 x 250 mm, angular, 1 furo de torneira à direita, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (só branco), sem, furo de torneira, móveis , Ordem nº. 81695,5
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816955
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)165
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)7.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias