Publicar produtos
LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm

Traduzido por Google,
Lavatório embutido LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 465 x 470 mm, dimensões internas do lavatório 420 x 420 mm, redondo, sem furo para torneira, transbordamento frontal, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios : Refinamento da superfície LCC (só branco), envidraçado, superfície exterior, banheiras, móveis Nº de encomenda. 81896.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única818962
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815