Publicar produtos
LAUFEN PRO S Siphon cover
LAUFEN

LAUFEN PRO S Siphon cover

Traduzido por Google,
Tampa do sifão LAUFEN PRO S, lavatório sanitário a condizer em cerâmica n.º de encomenda. 81096.2, 81096.3, 81096.4, 81096.7, 81396.5, 81396.6, 81496.8 (não para opções com 3 furos de torneira) Outras opções: Refinamento da superfície LCC (somente branco) Nº enc. 81996.3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única819963
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosCOVERS AND DIVIDERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)325
  • Largura (mm)285
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)9.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815